• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF355.11K1 - SNR

DPF355.11K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF355.11 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Polea del cigüeñal
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)44 mm
Con tornillo1
Weight3,019 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1147 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault8200802664

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultAVANTIMEAVANTIME01/2002 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III06/2000 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 06/2006--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 06/2006--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 06/2006--