Polea del cigüeñal

DPF355.17K1 - SNR

DPF355.17K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF355.17 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo
  • Polea del cigüeñal

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)38 mm
Weight2,135 kg
Con tornillo1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1122 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault8200458960

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultESPACEESPACE III08/1996 => 05/2000--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 08/1999--RenaultMeganeMegane03/1997 => 01/2003--