Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 39 mm |
| Weight | 2,259 kg |
| Number of path 2 (Crankshaft Pulley) | 1 |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 1 |
| Diámetro exterior 1 | 118 mm |
| Diámetro exterior 2 | 142 mm |