• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF358.14 - SNR

DPF358.14

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)44 mm
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)4
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1165 mm
Weight2,512 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen0515-T5Iveco, Fiat, Santana504048057

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 06/2016--FiatDUCATODUCATO06/2006 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => --PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--SantanaCANTERCANTER11/2002 => 01/2011--ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--