DPF358.23 - SNR
Polea del cigüeñal
Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 65 mm |
| Number of path 2 (Crankshaft Pulley) | 6 |
| Weight | 2,2 kg |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 4 |
| Diámetro exterior 1 | 141 mm |
| Diámetro exterior 2 | 160 mm |