Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- DPF359.02
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 44 mm |
| Number of path 2 (Crankshaft Pulley) | 5 |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 6 |
| Diámetro exterior 1 | 146 mm |
| Weight | 2,714 kg |