• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF359.03K1 - SNR

DPF359.03K1
Referencia DPF359.03K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF359.03 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Arandela
  • Polea del cigüeñal
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)37 mm
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1153 mm
Con tornillo1
Weight2,795 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaCitroen, Peugeot0515-V6Fiat, Lancia9467597180

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO I08/1998 => 10/2004--CitroenBerlingoBerlingo06/2002 => 10/2004--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 10/2004--CitroenC8C805/2002 => 10/2004--CitroenEVASIONEVASION07/1999 => 10/2004--CitroenJumperJUMPER I08/2001 => 10/2004--CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2004--CitroenJumpyJUMPY I08/2000 => 10/2004--CitroenJumpyJUMPY II06/2002 => 10/2004--CitroenXantiaXANTIA 209/1998 => 10/2004--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 10/2004--CitroenXSARAXSARA 102/1999 => 10/2004--CitroenXSARAXSARA 202/1999 => 10/2004--FiatDUCATODUCATO06/2001 => 10/2004--FiatDUCATODUCATO II => 05/2006--FiatSCUDOSCUDO I => 10/2004--FiatULYSSEULYSSE I09/1999 => 10/2004--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 10/2004--LanciaPHEDRAPHEDRA => 10/2004--LanciaZETAZETA12/1999 => 10/2004--Peugeot20620608/1998 => 10/2004--Peugeot306306 202/1999 => 10/2004--Peugeot307307 102/2001 => 10/2004--Peugeot40640612/2000 => 10/2004--Peugeot406406 109/1998 => 10/2004--Peugeot406406 209/1998 => 10/2004--Peugeot607607 104/2000 => 10/2004--Peugeot607607 204/2000 => 10/2004--Peugeot80680607/1999 => 10/2004--Peugeot80780705/2002 => 10/2004--PeugeotBoxerBOXER I08/2001 => 10/2004--PeugeotBoxerBOXER II08/2001 => 05/2006--PeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 10/2004--PeugeotExpertExpert06/2002 => 10/2004--PeugeotPartnerPARTNER I09/1998 => 10/2004--PeugeotPartnerPartner06/2002 => 10/2004--VolkswagenKombiKombi06/2002 => 10/2004--