• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF359.18 - SNR

DPF359.18

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)38 mm
Weight1,625 kg
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1153 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen0515-R5

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO I10/2003 => --CitroenC15C1510/2003 => --CitroenC15 Box Body/MPVC15 Box Body/MPV10/2003 => --CitroenJumpyJUMPY I10/2003 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA10/2003 => --CitroenXSARAXSARA 109/2003 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 210/2003 => 07/2005--Peugeot20620610/2003 => --PeugeotExpertEXPERT I10/2003 => 11/2006--PeugeotPartnerPARTNER I10/2002 => --PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV10/2003 => --PeugeotPartnerPartner10/2003 => 04/2008--