Polea del cigüeñal

DPF369.04 - SNR

DPF369.04

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • DPF369.04

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)37 mm
Number of Path (Damper/Alternator)7
Diámetro exterior 1167 mm
Weight2,32 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota13408-0R030

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2008 => 04/2015--ToyotaCorollaCOROLLA II07/2005 => 01/2009--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => 08/2015--ToyotaVERSOVERSO 101/2009 => 10/2012--ToyotaVERSOVERSO 201/2009 => --