• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC.12625.S02.H206 - SNR

EC.12625.S02.H206 - SNR

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EC.12625.S02.H206

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)18 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)59 mm
Código Caja de CambiosJC5
Weight0,231 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan32219-00QADNissan32264-00QAERenault7703090425

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMICRAMicra05/2005 => 03/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNOTE II07/2013 => --NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--Renault191908/1990 => 03/1992--Renault1919 101/1989 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 09/1995--RenaultClioCLIO I04/1993 => 01/1996--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 10/2008--RenaultClioClio03/2001 => 03/2005--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I12/1997 => 05/2009--RenaultKangooKangoo02/2003 => 09/2008--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane09/1996 => 07/2002--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--RenaultScenicScenic08/1999 => 10/2009--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--