Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC.40988.H206 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)20 mm
Weight0,265 kg
Código Caja de CambiosJA5
External diameter 1 (Gearbox)59 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault8200108885

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaSANDEROSANDERO I08/2008 => 09/2012--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultClioClio08/2005 => 03/2009--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 07/2011--RenaultSanderoSANDERO I08/2008 => 09/2012--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 11/2011--