Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC.41025.H106 - SNR

Referencia EC.41025.H106

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)17 mm
External diameter 1 (Gearbox)63 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)38 mm
Código Caja de CambiosRA0
Weight0,2 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan38440-AX000Nissan40210-00QALRenault8200073120MitsubishiMB092749

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChangfengHEIJINGANGHEIJINGANG => 12/1999--ChangfengLEOPAARD CS6LEOPAARD CS6 => 12/1999--ChangfengQ6Q6 => 12/1999--ChangfengQIBINGQIBING => 12/1999--DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I08/2004 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--MitsubishiL200L200 II => 12/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II => --MitsubishiPajeroPajero => 12/1999--NissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III12/2002 => 03/2011--NissanMICRA IVMICRA IV06/2010 => 05/2013--NissanMICRAMicra12/2002 => 12/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNOTE II07/2013 => --NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanNoteNote08/2005 => 03/2009--NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--NissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 03/2007--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultClioClio03/2001 => 09/2012--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 11/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 08/2006--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 09/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2008 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011--