• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

EC 41446 S02 H206 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • EC 41446 S01 H206 - SNR

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)17 mm
External diameter 1 (Gearbox)61 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
Weight0,25 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan32223-00Q0ARenault8200298116

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 08/2006--RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--