Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | External diameter 1 (Gearbox) | 52 mm |
| Weight | 0,162 kg |
| Width | 16 mm |
| Tipo de rodamiento | roulement conique |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 24,98 mm |
OE Equivalents
Renault322238567RNissan32264-00Q0FRenault8201137672Renault8201728217Opel93198813Opel93198814Opel93198815Opel93198816Opel93198817Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--