Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 26 mm |
| Weight | 0,109 kg |
| Código Caja de Cambios | MC |
| External diameter 1 (Gearbox) | 45 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 39 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 47 mm |