Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | EK05_C7 |
| Marca | SNR |
| Serie | EK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Ancho brida | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Sección cuadrada T | 11 mm |
| Ángulo de contacto | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Peso | 0,12 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 0,76 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 0,76 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 0,26 kN |
| C0r - Carga carga estática | 0,26 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 0,15 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 0,15 kN |
| Par de arranque | 0.004 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 15 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 15 N/µm |