Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | EK06_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | EK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Ancho brida | 21,5 mm |
| B1 | 11,5 mm |
| B3 | 22 mm |
| B5 | 27 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 13 mm |
| H2 | 20 |
| H6 | 11 mm |
| W | 42 mm |
| W3 | 21 mm |
| W1 | 18 mm |
| W2 | 30 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S3 | 9,5 mm |
| Sección cuadrada T | 12 mm |
| Ángulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 6 mm |
| Peso | 0,18 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 2,03 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 2,03 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 0,795 kN |
| C0r - Carga carga estática | 0,795 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 0,725 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 0,725 kN |
| Par de arranque | 0.005 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 31 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 31 N/µm |