Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designación | EK08_C5 |
| Marca | SNR |
| Serie | EK |
| Tipo de soportes | Block type |
| Material | Carbon steel |
| B - Ancho brida | 24,5 mm |
| B1 | 13 mm |
| B3 | 25 mm |
| B5 | 31,5 mm |
| B8 | 1,5 mm |
| H | 32 mm |
| H1 | 17 mm |
| H2 | 26 |
| H6 | 12 mm |
| W | 52 mm |
| W3 | 26 mm |
| W1 | 25 mm |
| W2 | 38 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S3 | 11 mm |
| Sección cuadrada T | 14 mm |
| Ángulo de contacto | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Peso | 0,27 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 3,3 kN |
| Cr - Capacidad carga dinámica | 3,3 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1,44 kN |
| C0r - Carga carga estática | 1,44 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de tracción | 1,02 kN |
| Carga axial estática máxima, dirección de la presión | 1,02 kN |
| Par de arranque | 0.009 |
| Kba - Constante de muelle axial, dirección de tracción | 51 N/µm |
| KBr - Constante de muelle axial, dirección de la presión | 51 N/µm |