Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos insertos
ES204G1N - SNR
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Ancho anillo interior
21,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior
30,9 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca
13,5 mm
C - Ancho anillo exterior
14 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación
4 mm
d - Diámetro eje
20 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito
32,4 mm
D - Diámetro exterior AE
47 mm
G - Tamaño tuerca de partie
M6x1
m - Distancia tuerca de apriete
5 mm
r - Radio anillo interior
0.6
S - Distancia cara al centro del rodamiento
7,5 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Tamaño de la llave
3 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática
6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,15 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación
5,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
3,063 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
4,937 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
4,037 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)