Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 25,4 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 38,9 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 17,5 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 17 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 5,7 mm |
| d - Diámetro eje | 35 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 51,5 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 72 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | M8x1 |
| m - Distancia tuerca de apriete | 6,5 mm |
| r - Radio anillo interior | 1.1 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9,5 mm |
| f0 - Factor | 14 |
| SW - Tamaño de la llave | 4 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 25,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,5 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,582 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,418 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,696 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,348 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,398 Hz |