Diámetro exterior esférico, fijación por excéntrica, junta de un labio,para aplicaciones de alta temperatura
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 30,2 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 43,7 mm |
| B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 18,3 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 20 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 6,5 mm |
| d - Diámetro eje | 50 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 67,2 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 90 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | M8x1 |
| m - Distancia tuerca de apriete | 6,5 mm |
| r - Radio anillo interior | 1.1 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 11 mm |
| f0 - Factor | 14.4 |
| SW - Tamaño de la llave | 4 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 35,1 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 0,8 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,093 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,907 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,33 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,665 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,409 Hz |