ESC212T04 - SNR

ESC212T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento38 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior49,3 mm
d - Diámetro eje60 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito82 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto130 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,2 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m