Brida

ESEHE201-08T20 - SNR

ESEHE201-08T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento25 mm
A230 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior28,6 mm
d - Diámetro eje12,7 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito27,2 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje21 mm
G - EngrasadorM6x1
G1 - Tamaño del roscadoM16
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto65 mm
L - Largo del alojamiento91 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento58 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,63 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m