ESF206T20 - SNR

ESF206T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje44,7 mm
B - Ancho anillo interior23,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35,7 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación83 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento108 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,12 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m