Brida

ESFC202-10T20 - SNR

ESFC202-10T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento23 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje32,1 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje19 mm
B - Ancho anillo interior19,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior28,6 mm
d - Diámetro eje15,875 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito27,2 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento10 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado55 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación70 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento90 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m