Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- ES209-28G2T04
- FE209
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 40 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 13 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 56,7 mm |
| B - Ancho anillo interior | 30,2 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 43,7 mm |
| d - Diámetro eje | 44,45 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 62 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 24 mm |
| G - Engrasador | R1/8" |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 105 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 137 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 14 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 11 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 31,85 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 20,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,27 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |