ESFL209NT20 - SNR

ESFL209NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento38 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje54,7 mm
B - Ancho anillo interior30,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,7 mm
d - Diámetro eje45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto188 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación148 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento108 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,83 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m