Brida

ESFL211COE - SNR

ESFL211COE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento43 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje61,4 mm
B - Ancho anillo interior32,5 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior48,4 mm
d - Diámetro eje55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito74,5 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto224 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento130 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
Width over covers77,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,829 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m