Brida

ESFLE207CCE - SNR

ESFLE207CCE

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33,7 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje50,4 mm
B - Ancho anillo interior25,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38,9 mm
d - Diámetro eje35 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto155 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento92 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9,5 mm
Width over covers58,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,173 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m