• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFLZ206-20 - SNR

ESFLZ206-20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento30 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje43,7 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje27 mm
B - Ancho anillo interior23,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35,7 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto142 mm
H3 - Diámetro de centrado80 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación116,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento83 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,88 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m