• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESFLZ212-36T20 - SNR

ESFLZ212-36T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento49 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje67,3 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje45 mm
B - Ancho anillo interior33,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior49,3 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito82 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento30 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto238 mm
H3 - Diámetro de centrado130 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación202 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento138 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m