Brida

ESP211-32T20 - SNR

ESP211-32T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento40 mm
B - Ancho anillo interior32,5 mm
d - Diámetro eje50,8 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito74,5 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento63,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento22 mm
H2 - Altura del alojamiento126 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación171 mm
L - Largo del alojamiento219 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento70 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,78 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m