• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESP212NT04 - SNR

ESP212NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento44 mm
B - Ancho anillo interior33,4 mm
d - Diámetro eje60 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito82 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento69,8 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento25 mm
H2 - Altura del alojamiento138 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo del alojamiento241 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento70 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m