Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- ES208G2
- PA208N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 54 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 28 mm |
| B - Ancho anillo interior | 30,2 mm |
| d - Diámetro eje | 40 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 58 mm |
| E - Profundidad del roscado del agujero de montaje | 20 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 49,2 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 13 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 100 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 84 mm |
| L - Largo del alojamiento | 116 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 32 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | M14 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 11 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 29,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 18,2 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,75 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |