• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPAE204-12 - SNR

ESPAE204-12

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento32 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento19 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
d - Diámetro eje19,05 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito32,4 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje10 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento33,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento9 mm
H2 - Altura del alojamiento64 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación50,8 mm
L - Largo del alojamiento65 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento18 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM8
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,45 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m