• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPAE207-22 - SNR

ESPAE207-22

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento45 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento27 mm
B - Ancho anillo interior25,4 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje12,5 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento47,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento12 mm
H2 - Altura del alojamiento93 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación82,6 mm
L - Largo del alojamiento103 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento22,5 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento9,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,41 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m