• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPAE211NT20 - SNR

ESPAE211NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento35 mm
B - Ancho anillo interior32,5 mm
d - Diámetro eje55 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito74,5 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje20 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento64 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento16 mm
H2 - Altura del alojamiento125 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación118 mm
L - Largo del alojamiento150 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento32 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,77 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m