• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPE206-18T04 - SNR

ESPE206-18T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento40 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento25 mm
B - Ancho anillo interior23,8 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento17 mm
H2 - Altura del alojamiento82 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación118 mm
L - Largo del alojamiento158 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento47 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje22 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,15 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m