• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPE210-30T20 - SNR

ESPE210-30T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento34 mm
B - Ancho anillo interior30,2 mm
d - Diámetro eje47,625 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito67,2 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento57,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento21,5 mm
H2 - Altura del alojamiento115 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación158 mm
L - Largo del alojamiento200 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento61 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento11 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m