• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPE212-39 - SNR

ESPE212-39

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento42 mm
B - Ancho anillo interior33,4 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito82 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento69,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento25 mm
H2 - Altura del alojamiento140 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación190 mm
L - Largo del alojamiento240 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento71 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje28 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,39 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m