• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPF205-15 - SNR

ESPF205-15

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento8,7 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida4 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje25,4 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior30,9 mm
d - Diámetro eje23,813 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito37,4 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento2 mm
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto95,2 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación76 mm
N - Dimension agujero de fijación8,7 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,37 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m