• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPF206T04 - SNR

ESPF206T04

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones a baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento9,4 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida5,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje29,2 mm
B - Ancho anillo interior23,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35,7 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento2,5 mm
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto114 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90,5 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,64 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m