• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPF207 - SNR

ESPF207

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento10,8 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje31,9 mm
B - Ancho anillo interior25,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38,9 mm
d - Diámetro eje35 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito51,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento2,5 mm
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto126,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación100 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,89 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m