• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPFE206-19 - SNR

ESPFE206-19

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento21,1 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida23,4 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje38,8 mm
B - Ancho anillo interior23,8 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior35,7 mm
d - Diámetro eje30,163 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento12,1 mm
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto114,3 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación89,2 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado48,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento203,2 mm
N - Dimension agujero de fijación8,7 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
T - Espesor2,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,87 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m