Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- ES205-14G2
- PFL205
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 8,7 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 4 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 25,4 mm |
| B - Ancho anillo interior | 21,4 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 30,9 mm |
| d - Diámetro eje | 22,225 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 37,4 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 2 mm |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 95,2 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 76,2 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 71 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 8,7 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 7,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,29 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |