Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones a alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- ES205-16G2T20
- PFL205
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 8,7 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 4 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 25,4 mm |
| B - Ancho anillo interior | 21,4 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 30,9 mm |
| d - Diámetro eje | 25,4 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 37,4 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 2 mm |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 95,2 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 76,2 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 71 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 8,7 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 7,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,28 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |