• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPG206-20T20 - SNR

ESPG206-20T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento25 mm
B - Ancho anillo interior23,8 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito44,1 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento17 mm
H2 - Altura del alojamiento83 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación60 mm
L - Largo del alojamiento85 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento25 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,08 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m