ESPG209-28T20 - SNR

ESPG209-28T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento33 mm
B - Ancho anillo interior30,2 mm
d - Diámetro eje44,45 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito62 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento53,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento20 mm
H2 - Altura del alojamiento106 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación85 mm
L - Largo del alojamiento120 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento40 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM12
S - Distancia cara al centro del rodamiento11 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,23 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m