• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPH205T04 - SNR

ESPH205T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento24 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
d - Diámetro eje25 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito37,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento80 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento16 mm
H2 - Altura del alojamiento114 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación105 mm
L - Largo del alojamiento140 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento50 mm
N - Dimension agujero de fijación13 mm
N1 - Largo del agujero de montaje19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,19 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m