• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

ESPLE205-14 - SNR

ESPLE205-14

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento36,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento24,5 mm
B - Ancho anillo interior21,4 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito37,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento33,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento12,8 mm
H2 - Altura del alojamiento67,8 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación104,2 mm
L - Largo del alojamiento139 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
N1 - Largo del agujero de montaje17 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento7,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,79 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m